配套产品
配套产品
型号: 09 20 000 9991
Han 3A flange gasket
Han 3A flange gasket

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
法兰密封
尺寸: 3 A
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 20 000 9991
Han 3A flange gasket
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han A®
  • 附件种类 法兰密封
版本
  • 尺寸 3 A
材料特性
  • 材料(密封件) NBR
  • 颜色(密封件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.58 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 40169300
  • GTIN 5713140038288
  • eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较