配套产品
配套产品
Combinables
13
饰品
1
插芯
78
型号: 19 62 003 1645
Han 3EMC-HAE-M25
Han 3EMC-HAE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 003 1645
Han 3EMC-HAE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
饰品
1
插芯
78
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® CEM
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille 3 A
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M25
  • Type de verrouillage Levier simple de verrouillage
  • Applications Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées
  • Contenu du kit Veuillez commander la vis d'étanchéité séparément.
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP44
    IP65 Avec vis étanche
    IP67 Avec vis étanche
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Revêtement (capot/embase) Sans revêtement
  • Couleur (capot/embase) Non peint
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 80,5 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140171435
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较