登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
1
Insertos
28
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Carcasas/bases
Para aplicaciones industriales
19 62 003 1447
型号: 19 62 003 1447
Han 3EMC-HTE-M25 w. glued seal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
用于Han-Brid
®
, 带粘合密封件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 62 003 1447
Han 3EMC-HTE-M25 w. glued seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
1
Insertos
28
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Carcasas/bases
Serie de carcasas/bases
Han
®
EMC
Tipo de carcasa/base
Carcasa
Descripción de carcasa/base
para Han-Brid
®
Con junta pegada
Versión
Tamaño
3 A
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M25
Tipo de bloqueo
Bloqueo sencillo
Campo de aplicación
carcasas/bases para requisitos EMC estrictos
Contenidos del paquete
Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Grado de protección según IEC 60529
IP44
IP65 Con tornillo sellado
IP67 Con tornillo sellado
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
12
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (carcasa/base)
No revestido
Color (carcasa/base)
Sin pintado
Material (junta)
NBR
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
77,75 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140171411
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®