登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
アクセサリ
1
インサート
34
没有可用数据
eShop
産業用コネクタ / Han
®
角型コネクタ
...
フードとハウジング
産業アプリケーション用
19 62 003 1150
型号: 19 62 003 1150
Han 3 EMC BASE SCREW M 20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉安装底座
直式
尺寸: 3 A
单锁扣
钢
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 003 1150
Han 3 EMC BASE SCREW M 20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
アクセサリ
1
インサート
34
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han
®
EMC
フード/ハウジングのタイプ
ネジ取付けハウジング
フード/ハウジングの説明
ストレート型
バージョン
サイズ
3 A
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x M20
ロックタイプ
シングルロックレバー
アプリケーション分野
高度EMC要求用 フード/ハウジング
梱包内容
シールネジは別途ご注文ください。
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
使用温度範囲に関する注意事項
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP44
IP65 シールスクリュー付き
IP67 シールスクリュー付き
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
压铸锌
表面 (フード/ハウジング)
未涂装
カラー(フード/ハウジング)
未上漆
材質 (ロック)
钢
表面 (ロック)
镀锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
仕様および認証
認証
CE
DNV GL
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
5 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140132290
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread