配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
6
Ricambio
2
Inserti
88
型号: 09 40 003 0953
Han 3HPR angled hous. long version
Han 3HPR angled hous. long version

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
弯式, 长版, 底部开口, 用于固定螺钉的标准盲孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
黑色镀铬
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 40 003 0953
Han 3HPR angled hous. long version
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
6
备件
2
插芯
88
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie
    Angolato
    Versione lunga
    Fondo aperto
    Fori di fissaggio filettati
Versione
  • Taglia 3 A
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
  • Dettagli applicativi
    E' necessario rimuovere le guarnizioni degli inserti Han® Q e Han A®. La funzionalità della guarnizione dell'inserto viene sostituita dalla guarnizione della custodia.
    Per il fissaggio di custodie angolate con fori passanti nelle flange di montaggio, il cliente deve assicurarsi di sigillare opportunamente le viti di fissaggio dall'interno della custodia.
  • Confezione Con vite a tenuta
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,5 Nm Vite di fissaggio per inserto M3
    ‌1 Nm Viti di fissaggio M4
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 2 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Cromato nero
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 216 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140057128
  • eCl@ss 27.440.202,00