配套产品
配套产品
Combinables
10
Tools
1
饰品
3
备件
2
插芯
102
Frames
1
型号: 09 37 003 0306
Han 3M-HBM-SL-C cap with seal
Han 3M-HBM-SL-C cap with seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式, 带金属保护盖, 带密封
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 37 003 0306
Han 3M-HBM-SL-C cap with seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
Tools
1
饰品
3
备件
2
插芯
102
Frames
1
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® M
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 上壳/底座介绍
    直式
    带金属保护盖
    带密封
版本
  • 尺寸 3 A
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于恶劣环境的上壳/底座
  • 详细资料 用于母插芯
  • 包装内容 带密封螺栓
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 65.3 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140055193
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466