Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
11
Spare Part
1
Inserts
28
Part number: 19 37 003 1447
Han 3M-HTE-M25 w. glued seal
Han 3M-HTE-M25 w. glued seal

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
til Han-Brid®, Med limet tætning
Størrelse: 3 A
Enkelt låsebøjle
Indføring fra oven
1x M25
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt zink
Pulverlakeret
RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 37 003 1447
Han 3M-HTE-M25 w. glued seal
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
11
Spare Part
1
Inserts
28
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® M
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    til Han-Brid®
    Med limet tætning
Version
  • Størrelse 3 A
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M25
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske miljøer
  • Pakkens indhold Med tætningsskrue
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP44
    IP65 Med tætningsskrue
    IP67 Med tætningsskrue
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) FPM
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 80 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140170933
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare