登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
饰品
2
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Pasamuros de panel
...
Pasacables de panel híbrido
Datos y potencia/señal
09 45 215 1765
型号: 09 45 215 1765
Han 3MRJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 12
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
注释
比较
型号: 09 45 215 1765
Han 3MRJ45 Hybrid Cat.6A PFT 8+4p EMV-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
RJ45
Identificación
Híbrido
Serie de capotas/bases
Han A
®
Elemento
Pasamuros
Especificaciones
Recto
Características
Apto para todas las versiones PoE
Versión
Tamaño
3 A
Blindaje
Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
Número de contactos
12
Número de contactos de datos
8
Numero de contactos de potencia
4
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
1,5 mm² Power
Sección de cable (AWG)
AWG 12 Power
Corriente nominal (datos)
1,76 A
Tensión nominal (datos)
50 V AC
60 V DC
Corriente nominal (potencia)
16 A
Tensión nominal (potencia)
48 V DC
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (capota/base)
Cinc fundido a presión
Superficie (capota/base)
Recubierto de polvo
Color (capota/base)
Gris
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Certificaciones
DNV GL
PROFINET
Sí
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
80 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85367000
GTIN
5713140059764
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling