Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
1
Tools
4
Contact inserts
14
Hoods/Housings
3
Артикул: 09 40 048 9913
рамка 48HPR
рамка 48HPR

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Рамка
для розеток, 4x Han® HC Modular 650 + 1x Han® HC Modular 350
Размер: 48 B
Розетка
Примечания
Compare
Артикул: 09 40 048 9913
рамка 48HPR
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
1
Tools
4
Contact inserts
14
Hoods/Housings
3
Информация о компоненте
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип аксессуара Frame
  • Описание аксессуаров
    for female inserts
    4x Han® HC Modular 650 + 1x Han® HC Modular 350
Версия
  • Тип Female
  • Размер 48 B
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌1.5 Nm Fixing screws M4
    ‌6 Nm Fixing screws M5
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Metal
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 60
  • Вес нетто 222 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140386587
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare