Contact inserts
9
Hoods/Housings
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han® HPR PYD
...
Han
®
HPR PYD 1to2
上壳 Han
®
24 HPR 加大型
09 40 048 9909
型号: 09 40 048 9909
Han 48HPR Halterung-bu 5x HC350 (4+PE)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于母插芯, 4x Han
®
HC Modular 350 + 1x Han
®
HC Modular 350 PE
尺寸: 48 B
母头
注释
比较
型号: 09 40 048 9909
Han 48HPR Halterung-bu 5x HC350 (4+PE)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han
®
HPR
Tillbehörstyp
Ram
Tillbehörsbeskrivning
till honkontaktinsatser
4x Han
®
HC Modular 350 + 1x Han
®
HC Modular 350 PE
Version
Kön
Hona
Storlek
48 B
Tekniska egenskaper
Åtdragningsmoment
1,5 Nm Fästskruvar M4
6 Nm Fästskruvar M6
Materialprestanda
Material (tillbehör)
Metall
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Nickel
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
218 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140058453
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular