配套产品
配套产品
Contact inserts
7
Hoods/Housings
4
型号: 09 40 524 9945
Han 4HC 250 F. Frame for HPR-Compact
Han 4HC 250 F. Frame for HPR-Compact

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 4x Han® HC Modular 250
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 524 9945
Han 4HC 250 F. Frame for HPR-Compact
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
7
Hoods/Housings
4
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR Compact
  • アクセサリータイプ フレーム
  • アクセサリーの説明
    メスインサート用
    4x Han® HC Modular 250
バージョン
  • サイズ 24 B
技術的特性
  • 締付けトルク ‌0.5 Nm M3 固定ネジ
材質
  • 材質(アクセサリー) メタル
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 33.45 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140194007
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466