配套产品
配套产品
型号: 33 50 A3A 4270 030
Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 A3A 4270 030
Han 6 B-E CA lever m/f ang/ang PVC,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han E®
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó Lengő csatlakozóház
  • 2. csatlakozó Lengő csatlakozóház
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Kábel erek száma 7
  • Magfelépítés 7 x 1,5 mm²
  • Méret 6 B
  • Érintkezők száma 6
  • PE érintkező Igen
  • Részletek
    Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
    Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
    Áramütés elleni védelem: A közvetett érintéssel szembeni védelmet a telepítés során megfelelő intézkedésekkel kella felhasználónak biztosítani. Pl. korlátozottan hozzáférhető területek (a belépés kizárólag elektromosságban képzett vagy oktatában részesült személyek számára engedélyezett).
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség 500 V
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás
    -15 ... +70 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP66
    IP67
  • Legkisebb hajlítási sugár
    4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
  • Húzólánc kompatibilis Igen
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 4 kV AC
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött alumínium
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (porszürke)
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) RAL 7001 (ezüstszürke)
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Ólom
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    EN 50290-2-22 Olajjal szembeni ellenállás
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140488991
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较