配套产品
配套产品
型号: 20 87 144 3002 200
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 20 87 144 3002 200
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® HsB
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    Han® 6 HsB Tată
    Carcasă
    Intrare laterală
  • Conector 2
    Han® 6 HsB Mamă
    Carcasă
    Intrare laterală
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 6
  • Structură miez 6x AWG 12
Proprietăţi material
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.623 g
  • Ţara de origine SUA
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140261907
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较