配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
5
型号: 09 36 006 2702
Han 6Ex-F-c
Han 6Ex-F-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 006 2702
Han 6Ex-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han® Ex
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Mărime 6 B
  • Număr de contacte 6
  • Contact de împământare Yes
  • Detalii
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    Please order crimp contacts separately.
  • Detalii ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 4 mm²
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura de limitare -20 ... +40 °C
  • Notă privind temperatura de limitare 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 聚碳酸酯 (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032(卵石灰)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 41.2 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140054813
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522