配套产品
配套产品
Combinables
4
備件
1
上殼/底座
5
型号: 09 36 006 2701
Han 6Ex-F-s
Han 6Ex-F-s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 006 2701
Han 6Ex-F-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
备件
1
上売/底座
5
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han® Ex
版本
  • 接線方式 螺栓接線
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 6 B
  • 針數 6
  • 接地針
  • 詳細資料 用於本安電路的簡單裝置
  • 詳細資料 注意事項!僅與Han® Ex上殼和底座配合使用!
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 1 mΩ
  • 擰緊力矩
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
    ‌1.2 Nm PE 螺釘 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 極限溫度 -20 ... +40 °C
  • 關於極限溫度的說明 Up to +70 °C in T4
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鍍銀
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 50.7 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140054806
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522