配套产品
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
型号: 19 36 506 1541
HAN 6EX UL-HSE-M25
HAN 6EX UL-HSE-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 506 1541
HAN 6EX UL-HSE-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® Ex
  • 上壳/底座类型 Hood
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 Side entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Connectors for explosion hazardous environments
  • 详细资料
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    for US purposes only
  • 详细资料 ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
技术参数
  • 极限温度 -20 ... +85 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 环境温度 -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 With cable gland
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 248 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140181533
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466