登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
Запасная часть
1
Кожухи
5
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Вставки Monobloc
Для применения во взрывозащищенных областях
09 36 006 2602
型号: 09 36 006 2602
Han 6Ex insert male crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 006 2602
Han 6Ex insert male crimp
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
Запасная часть
1
Кожухи
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Контактные вставки
Серия
Han
®
Ex
Версия
Метод подключения
Подключение обжимом
Тип
Вилка
Размер
6 B
Число контактов
6
Контакт PE
Да
Подробные данные
Простое оборудование для контуров с искробезопасным исполнением
Обжимные контакты заказываются отдельно.
Подробные данные
ВНИМАНИЕ! Использовать только кабельные и блочные кожухи Han
®
Ex!
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0,14 ... 4 mm²
Номинальный ток
16 A
Номинальное напряжение
90 V
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Предельная температура
-20 ... +40 °C
Примечание о предельной температуре
До +70 °C в T4
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
40 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140054790
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found