配套产品
配套产品
Combinables
23
饰品
5
备件
1
插芯
20
Frames
2
型号: 09 40 006 0811
Han 6HPR Hood w/o PG Screw lock
Han 6HPR Hood w/o PG Screw lock

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
螺钉锁扣
不锈钢
没有出线口
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 40 006 0811
Han 6HPR Hood w/o PG Screw lock
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
饰品
5
备件
1
插芯
20
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® HPR
  • 上壳/底座类型 Hood
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 Without cable entry
  • 锁定类型 Screw locking
  • 应用领域 Hoods/housings for harsh outdoor environments
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(锁扣) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Nickel
    Naphthalene
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 419 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140057326
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors