登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
17
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kapper/huse
Til barske miljøforhold
19 37 006 1295
型号: 19 37 006 1295
Han 6M-HSM2-SL-C-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带金属保护盖
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
不锈钢
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 37 006 1295
Han 6M-HSM2-SL-C-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
Accessories
17
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
M
Type af kappe/hus
Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Med metaldæksel
Type
Lav konstruktion
Version
Størrelse
6 B
Version
边出线
Antal kabelindgange
2
Kabelindføring
2x M20
Låsetype
Enkelt låsebøjle
Anvendelsesområde
用于恶劣环境的上壳/底座
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
4X
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
压铸铝
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
粉末涂层
Farve (kappe/hus)
RAL 9005(乌黑)
Materiale (tætning)
FPM
Materiale (låsning)
不锈钢
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
250,2 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140171060
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found