Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
8
Pièce détachée
1
Capots/Embases
25
Numéro d‘article: 09 16 072 3111
Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)
Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Femelle
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌10 A
Taille: 32 B
Contacts: 144
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 16 072 3111
Han 72DD-SMC-FI-CRT-(73-144)
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
15
Combinables
1
Tools
2
Accessories
8
Pièce détachée
1
Capots/Embases
25
détails du produit
Identification
  • Catégorie Inserts
  • Série Han DD®
  • Spécification Marquage continue
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Femelle
  • Taille 32 B
  • Nombre de contacts 144
  • Contact de terre Oui
  • Identification des contacts 73 ... 144
  • Détails
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
    Vous avez besoin de deux inserts pour un assemblage complet !
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,14 ... 2,5 mm²
  • Intensité nominale ‌ 10 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Couple de serrage ‌1,2 Nm Vis de terre M4
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 60 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140023857
  • eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer