Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
饰品
1
备件
1
上売/底座
103
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 20 016 3001
型号: 09 20 016 3001
Han A 16 Pos. M Insert Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Inserti
Collegamento a crimpare
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: 16 A
Taglia: 16 A
Contatti: 16
Sezione conduttori: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 20 016 3001
Han A 16 Pos. M Insert Crimp
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
16
Combinables
4
Tools
1
饰品
1
备件
1
上売/底座
103
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Insertos
Serie
Han A
®
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Macho
Tamaño
16 A
Número de contactos
16
Contacto PE
Yes
Detalles
Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
Sección de conductor
0.14 ... 4 mm²
Corriente nominal
16 A
Voltaje nominal
250 V
Voltaje de choque nominal
4 kV
Nivel de contaminación
3
Voltaje nominal según UL
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Par de apriete
0,8 Nm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Color (inserto)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certificaciones
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
41 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140039902
eCl@ss
27.440.205,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Capitolo Han A®
下载
Connettori Industriali Han®