매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
11
饰品
1
插芯
85
품번들: 09 62 003 1252
Han A Base Surface flange closed
Han A Base Surface flange closed

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
표면 장착형 하우징
바닥 폐쇄형
규격: 3 A
싱글 잠금 레버
강철
톱 엔트리
1x Pg 11
재료 (후드/하우징): 아연 다이캐스트
비코팅방식
비도장
Notes
비교하다
품번들: 09 62 003 1252
Han A Base Surface flange closed
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
11
饰品
1
插芯
85
제품 상세 정보
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han® EMC
  • 上壳/底座类型 表面安装底座
  • 上壳/底座介绍 底部封闭
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 11
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 用于更高EMC要求的上壳/底座
  • 包装内容 请单独订购密封螺钉。
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
  • 材料(锁扣)
  • 表面(锁扣) 镀锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 72 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140073081
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다