配套产品
配套产品
Combinables
11
Accessories
1
Insertos
86
型号: 19 62 003 1252
Han A Base Surface flange closed
Han A Base Surface flange closed

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
底部封闭
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 62 003 1252
Han A Base Surface flange closed
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Accessories
1
Insertos
86
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® EMC
  • Tipo de carcaça/base Base de montagem em superfície
  • Descrição da carcaça/base Parte inferior fechada
Versão
  • Tamanho 3 A
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M20
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC
  • Conteúdo da embalagem Por favor, peça o parafuso separadamente.
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP44
    IP65 Com parafuso de vedação
    IP67 Com parafuso de vedação
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E 12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Não revestido
  • Cor (carcaça/base) Não pintado
  • Material (trava) Aço
  • Superfície (travamento) Zincado
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 6774404a-9fa7-4c29-b9a0-d98f9a2ee75d
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 60 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140132313
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较