配套产品
配套产品
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
80
型号: 09 20 003 0620
Han A HOOD ANGLED ENTRY
Han A HOOD ANGLED ENTRY

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
边出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 20 003 0620
Han A HOOD ANGLED ENTRY
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
饰品
4
Pièce détachée
1
Inserts
80
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han A®
  • Type af kappe/hus Stikhus
Version
  • Størrelse 3 A
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x Pg 11
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde Standard stikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrielle anvendelser
  • Pakkens indhold Bestil tætningsskruen separat.
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP44
    IP65 Med tætningsskrue
    IP67 Med tætningsskrue
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Polycarbonat (PC)
  • Farve (kappe/hus) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140038608
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较