16
饰品
4
备件
1
插芯
84
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 20 003 0427
型号: 09 20 003 0427
Han A HOOD TOP ENTRY
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
黑色
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 20 003 0427
Han A HOOD TOP ENTRY
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
饰品
4
备件
1
插芯
84
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Hoods / Housings
上壳/底座系列
Han A
®
上壳/底座类型
Hood
上壳/底座介绍
Black
版本
尺寸
3 A
版本
Top entry
电缆入口数量
1
出线孔
1x Pg 11
锁定类型
Single locking lever
应用领域
Standard Hoods/housings for industrial applications
包装内容
Please order seal screw separately.
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
For use as a connector according to IEC 61984.
防护等级符合 IEC 60529
IP44
IP65 With seal screw
IP67 With seal screw
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
Polycarbonate (PC)
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (jet black)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
12 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140038561
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found