配套产品
配套产品
Combinables
19
饰品
5
备件
5
插芯
26
Frames
2
型号: 19 30 010 2295
Han B BASE SURFACE LC 1 LEVER
Han B BASE SURFACE LC 1 LEVER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
带金属保护盖
尺寸: 10 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 010 2295
Han B BASE SURFACE LC 1 LEVER
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
19
饰品
5
备件
5
插芯
26
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie 上売/底座
  • Řada krytů Han® B
  • Typ krytu 表面安装底座
  • Popis krytu 带金属保护盖
  • Typ 低结构
Verze
  • Velikost 10 B
  • Verze 边出线
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x M20
  • Způsob zajišťování 单锁扣
  • Han-Easy Lock®
  • Oblast použití 用于工业连接器的标准上売/底座
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 压铸铝
  • Povrch (kryt) 粉末涂层
  • Barva (kryt) RAL 7037(土灰)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 7037(土灰)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 270 g
  • Země původu 德国
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140125841
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳