登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
24
Accessories
14
Запасная часть
4
Контактные вставки
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
For industrial applications
19 30 016 1256
型号: 19 30 016 1256
Han B BASE SURFACE LC 1 LEVER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 16 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 016 1256
Han B BASE SURFACE LC 1 LEVER
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
24
Accessories
14
Запасная часть
4
Контактные вставки
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
B
Тип кабельного кожуха/корпуса
Surface mounted housing
Описание кабельного/блочного кожуха
With thermo-plastic cover
Тип
Low construction
Версия
Размер
16 B
Версия
Side entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M25
Тип блокировки
Single locking lever
Han-Easy Lock
®
Yes
Области применения
Standard hoods/housings for industrial connectors
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Aluminium die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Powder-coated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7037 (dust grey)
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
Polycarbonate (PC)
Stainless steel
Цвет (стопорный элемент)
RAL 7037 (dust grey)
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Номер ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Naphthalene
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
200 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140126312
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found