配套产品
配套产品
Combinables
55
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
型号: 97 00 000 3551
Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25
Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 97 00 000 3551
Han B16_H_PFT_TE2_DLPC_M25/M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
55
Accessories
13
Spare Part
2
Inserts
63
Frames
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® B
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Panel feed through housing
  • Típus High construction
Verzió
  • Méret 16 B
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 2
  • Kábelbevezetés 2x M25
  • Rögzítés típusa Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Alkalmazási terület Standard hoods/housings for industrial connectors
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Aluminium die-cast
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Powder-coated
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7037 (dust grey)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (Rögzítés)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Színes (rögzítés) RAL 7037 (dust grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint (kengyelek) V-0
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 402 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较