配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 97 00 000 6335
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
注释
比较
型号: 97 00 000 6335
Han C-SMC-male contact-crimp-Ag 10mm²_sh
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat Han® C
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód 压接针
  • Fajta 公头
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 10 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 8
  • Névleges áramerősség ≤ 40 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 11.5 mm
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező) 镀银
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2.028 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713141101400
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较