矩形连接器
...
附件
电缆紧固件
19 62 000 7124
型号: 19 62 000 7124
Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
EMC版, 用于铁路版
M32
夹持范围: 16 ... 25 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP66, IP68, IP69
扳手规格: 36
注释
比较
型号: 19 62 000 7124
Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
액세서리
후드/하우징 시리즈
Han
®
CGM-M-Rail
액세서리 유형
케이블 글랜드
액세서리 설명
EMC 버전
철도 버전
기술적 특성
조임 토크
15 Nm
렌치 사이즈
36
제한 온도
-40 ... +100 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP66
IP68
IP69
규격
M32
클램핑 범위
16 ... 25 mm
맞모 거리
39.5 mm
자재 특성
재료 (케이블 글랜드)
황동
재료 (실)
EPDM
표면 (액세서리)
니켈 도금
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상세명세 및 승인
승인규격
DNV GL
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
111.8 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
84849000
GTIN
5713140532090
eCl@ss
27,140,801.00
UNSPSC 24.0
39121431
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (체코어)
PDF (독일어)
PDF (덴마크어)
PDF (스페인어)
PDF (영어)
PDF (프랑스어)
PDF (헝가리어)
PDF (이탈리아어)
PDF (한국어)
PDF (일어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (러시아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (영어)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found