매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 19 00 000 7123
Han CGM-M-Rail M25 D.14.5-18mm
Han CGM-M-Rail M25 D.14.5-18mm

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 글랜드
철도 버전
M25
클램핑 범위: 14.5 ... 18 mm
재료 (케이블 글랜드): 황동
IP68
렌치 사이즈: 27, 30
Notes
비교하다
더 이상 이 제품을 새로운 DesignIns에 사용하지 마십시오. 지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 19 00 000 7123
Han CGM-M-Rail M25 D.14.5-18mm
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® CGM-M-Rail
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory Railway version
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤7 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Wrench size
    27
    30
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size M25
  • Clamping range 14.5 ... 18 mm
  • Width across corners 32.9 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Brass
  • Material (seal) EPDM
  • Surface (accessories) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 63.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 74122000
  • GTIN 5713140193130
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다