登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Accesorii
Cable glands
19 00 000 7086
型号: 19 00 000 7086
Han CGM M50 17-28 mm - short
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
用于铁路版, 短版
M50
夹持范围: 17 ... 28 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP65, IP67
注释
比较
型号: 19 00 000 7086
Han CGM M50 17-28 mm - short
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
CGM-M
附件种类
电缆紧固件
附件介绍
用于铁路版
短版
技术参数
拧紧力矩
16 Nm
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
尺寸
M50
夹持范围
17 ... 28 mm
跨角宽度
55 mm
材料特性
材料(电缆接头)
黄铜
材料(密封件)
EPDM
表面(附件)
镀镍
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
163.1 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140537422
eCl@ss
27140801 电缆压盖(电气安装)
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found