Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 19 00 000 5187
Han CGM-P M32x1,5 D.18-25mm black
Han CGM-P M32x1,5 D.18-25mm black

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábel tömszelence
M32
Befogási tartomány: 18 ... 25 mm
Anyag (tömszelencék): Poliamid (PA) RAL 9005 (jet fekete)
IP68, IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
Csavarkulcs méret: 42
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 00 000 5187
Han CGM-P M32x1,5 D.18-25mm black
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® CGM-P
  • Tartozék típusa Kábel tömszelence
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ≤6,5 Nm (a használt kábel és szigetelő betét függvényében)
  • Csavarkulcs méret 42
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +100 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP68
    IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
  • Méret M32
  • Befogási tartomány 18 ... 25 mm
  • Széles átellenes sarkok 42 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Poliamid (PA)
  • Színes (tömszelence) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 356,1 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 39269097
  • GTIN 5713140192928
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás