登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Příslušenství
Kabelové vývodky
19 00 000 5188
型号: 19 00 000 5188
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M40
夹持范围: 20 ... 26 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 53
注释
比较
型号: 19 00 000 5188
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han
®
CGM-P
Typ příslušenství
Kabelová vývodka
Technické vlastnosti
Utahovací moment
≤10 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
Velikost klíče
53
Mezní teplota
-40 ... +100 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP68
IP69/IPX9K podle ISO 20653
Velikost
M40
Upínací rozsah
20 ... 26 mm
Šířka přes rohy
58,8 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabelové vývodky)
Polyamid (PA)
Barva (kabelová vývodka)
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění)
NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
768,5 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
39174000
GTIN
5713140192935
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts