配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
2
备件
1
上売/底座
61
型号: 09 21 064 4602
Han D 64 POS. M INSERT TERM.
Han D 64 POS. M INSERT TERM.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 24 B
插针: 64
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 21 064 4602
Han D 64 POS. M INSERT TERM.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
2
备件
1
上売/底座
61
产品详情
标识
  • 类别 Inserts
  • 系列 Han D® AV
  • 原件 Terminal block connector
  • 规格
    Left hand version
    Single contour (SK)
版本
  • 接线方式 Screw termination
  • 公母类型 Male
  • 尺寸 24 B
  • 针数 64
  • 接地针 Yes
技术参数
  • 导体截面积 0.2 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 4 mΩ
  • 拧紧力矩
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 580 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140040823
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较