Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
N.º de referencia: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
PCB adapter
In the Han® 55 DDD crimp insert
Rated current: ‌7.5 A
Polycarbonate (PC)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 0752
Han DDD55_AC_PCB-Adpt_PC_f.Insert
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Adaptador para placas de circuitos impresos
  • Descripción del accesorio En el aislante de engaste Han® 55 DDD
Versión
  • Tipo
    Macho
    Hembra
  • Detalles para placas de circuitos impresos de hasta 1,6 mm
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 23,6 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar