配套产品
配套产品
Contacts
27
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
型号: 09 14 931 1001
Han Domino Pneumatic cube (MF.1)
Han Domino Pneumatic cube (MF.1)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino Pneumatic Cube
Domino 模块
小标签
公头, 母头
插针: 1
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 931 1001
Han Domino Pneumatic cube (MF.1)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
27
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Modules
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® Domino Pneumatic Cube
  • A modul mérete Domino module
  • A modul leírása Small tab
Verzió
  • Fajta
    Male
    Female
  • Érintkezők száma 1
  • Részletek Please order contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) Blue
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 4.1 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140185296
  • eCl@ss 27440220 Module for industrial connectors (pneumatic)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552