配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
2
Ricambio
1
Custodie
61
型号: 09 33 024 4625
Han E AV 24 POS. M INSERT TERM
Han E AV 24 POS. M INSERT TERM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
端子连接器
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 4625
Han E AV 24 POS. M INSERT TERM
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
2
Ricambio
1
Custodie
61
产品详情
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han E® AV
  • Elemento Connettore a morsettiera
  • Specifiche
    Versione sinistra
    Porta-cartellini tipo MK
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia 24 B
  • Numero di poli 24
  • Contatto di terra si
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,2 ... 2,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 500 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 4 mΩ
  • Coppia di serraggio
    ‌0,5 Nm Vite di contatto M3
    ‌0,5 Nm Viti di fissaggio M3
  • Recommended screw driver PH2
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 150 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140052192
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较