登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Inserts
30
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Kapper/huse
Til industrielle applikationer
09 62 064 0540
型号: 09 62 064 0540
Han EMC 64 HOOD SIDE ENTRY PG 21
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
螺钉锁扣
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 09 62 064 0540
Han EMC 64 HOOD SIDE ENTRY PG 21
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Inserts
30
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kapper/huse
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han
®
EMC
Type af kappe/hus
Stikhus
Version
Størrelse
24 B
Version
Sideindføring
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x Pg 21
Låsetype
Skruelåsning
Anvendelsesområde
stikhuse/chassis-/sokkel-huse til højere EMC-krav
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
4
12
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
压铸铝
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
未涂装
Farve (kappe/hus)
未上漆
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
镍
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser
CE
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
397,6 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140073746
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found