Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
Part number: 19 62 810 0446
Han EMC/B 10 Hood Top Entry M25 reel
Han EMC/B 10 Hood Top Entry M25 reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Stikhus
Størrelse: 10 B
Høj konstruktion
Enkelt låsebøjle
Indføring fra oven
1x M25
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Ubelagt
Umalet
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
Part number: 19 62 810 0446
Han EMC/B 10 Hood Top Entry M25 reel
Notes
Compare
Load in configurator
Customize
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® EMC/B
  • Type af kappe/hus Stikhus
  • Type Høj konstruktion
Version
  • Størrelse 10 B
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M25
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til højere EMC-krav
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Ubelagt
  • Farve (kappe/hus) Umalet
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 156,7 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140132726
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare