配套产品
配套产品
型号: 09 62 000 5025
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版
Pg 11, Pg 13.5
夹持范围: 8 ... 10.5 mm
屏蔽直径: 6.5 ... 10.5 mm
材料(电缆接头): 金属
IP68
扳手规格: 22
注释
比较
型号: 09 62 000 5025
ACCES. SPECIAL CABLE CLAMP EMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Tartozék típusa Kábel tömszelence
  • A tartozék leírása EMC változat
Műszaki jellemzők
  • Csavarkulcs méret 22
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Méret
    Pg 11
    Pg 13,5
  • Befogási tartomány 8 ... 10,5 mm
  • Árnyékolás átmérője 6,5 ... 10,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Fém
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Ólom
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 48 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 84849000
  • GTIN 5713140072978
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较