配套产品
配套产品
Combinables
16
饰品
6
备件
2
插芯
15
Frames
1
型号: 19 46 110 0291
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cable gl.
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cable gl.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 110 0291
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cable gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
饰品
6
备件
2
插芯
15
Frames
1
产品详情
標識
  • 類別 Carcaças/Bases
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® A
  • 上殼/底座類型 Base de montagem em superfície
  • 上殼/底座介紹 Com prensa-cabo integrado
版本
  • 尺寸 10 A
  • 版本 Entrada lateral
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x M25
  • 鎖定類型 Alavanca de trava individual
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 夾持範圍 9 ... 17 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005 (preto)
  • 材料(鎖扣)
    Poliamida (PA)
    Reforçado com fibra de vidro
  • 顏色(鎖扣) RAL 9005 (preto)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS 豁免 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV 狀態 conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Não contido
  • REACH 附件XIV 物質 Não contido
  • REACH SVHC 物質 Sim
  • REACH SVHC 物質 Fio
  • 加州 65 號提案物質 Sim
  • 加州 65 號提案物質
    Fio
    Níquel
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
  • Aprovações CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 129 g
  • 原產國 Alemanha
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140176010
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466