登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
15
Frames
1
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kabelkåpor/Chassihus
för industritillämpningar
19 46 110 0293
型号: 19 46 110 0293
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cover/cable gl.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖, 集成电缆紧固件
尺寸: 10 A
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 110 0293
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cover/cable gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
15
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kabelkåpor/Chassihus
Serier med kabelkåpor/chassihus
Han-Eco® A
Typ av kabelkåpa/chassihus
Ytmonterat chassihus
Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
Med termoplastslock
Med integrerad kabeltätning
Version
Storlek
10 A
Version
Sidoingång
Antal kabelgenomföringar
2
Kabelingång
2x M25
Låsningstyp
Individuell låsbygel
Applikationsområde
Kabelkåpor/chassihus för industritillämpningar
Tekniska egenskaper
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Anmärkning om begränsande temperaturen
För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
Antal upprepade låsningar
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
Klämintervall
9 ... 17 mm
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polyamid (PA)
Förstärkt med glasfiber
Färg (kabelkåpa/chassihus)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning)
NBR
Färg (tätning)
RAL 9005 (jetsvart)
Material (låsning)
Polyamid (PA)
Förstärkt med glasfiber
Färg (låsning)
RAL 9005 (jetsvart)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar)
V-0
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61984
EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
156,2 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140176096
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®