登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
13
饰品
4
备件
1
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
...
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Endüstriyel uygulamalar için
19 43 010 0250
型号: 19 43 010 0250
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 10 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 010 0250
Han-Eco 10B-HSM1-with SL-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
13
饰品
4
备件
1
插芯
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han-Eco® B
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Yüzeye monte muhafaza
Sürüm
Boyut
10 B
Sürüm
Yandan Girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M20
Kilitleme tipi
Tekli kilitleme kolu
Uygulama Alanı
Endüstriyel uygulamalar için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Tekrar kilitleme sayısı
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP66
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
Fiberglas takviyeli
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (conta)
NBR
Renk (conta)
RAL 9005 (jet siyah)
Malzeme (kilitleme)
Poliamid (PA)
Fiberglas takviyeli
Renk (kilitleme)
RAL 9005 (jet siyah)
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları)
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61984
EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
219 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140178267
eCl@ss
27.440.202,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found