配套产品
配套产品
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
型号: 19 43 016 0538
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
双锁扣(上壳)
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 016 0538
Han-Eco 16B-HSE-with DL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
饰品
5
备件
1
插芯
34
Frames
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Seyyar gövdeler/Muhafazalar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han-Eco® B
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
Sürüm
  • Boyut 16 B
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x M40
  • Kilitleme tipi Çift kilitleme kolu (seyyar gövdede)
  • Uygulama Alanı
    Endüstriyel uygulamalar için seyyar gövdeler/muhafazalar
    Dış mekan uygulamaları için seyyar gövdeler/muhafazalar
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
  • Tekrar kilitleme sayısı ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP66
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (kilitleme)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Renk (kilitleme) RAL 9005 (jet siyah)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 180 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140179226
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466