配套产品
配套产品
型号: 19 43 000 5229
Han-Eco 16B-Single lever
Han-Eco 16B-Single lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁扣
尺寸: 16 B
单锁扣
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 19 43 000 5229
Han-Eco 16B-Single lever
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 附件种类 锁扣
版本
  • 尺寸 16 B
  • 锁定类型 单锁扣
材料特性
  • 材料(附件) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(附件) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 41.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190962
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Eco®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较