配套产品
配套产品
型号: 19 43 006 5410
Han-Eco 6B-Cover w. bearing bracket
Han-Eco 6B-Cover w. bearing bracket

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Skyddskåpa
till vägginstallerade chassihus, till ytmonterade chassihus
Storlek: 6 B
Individuell låsbygel
Material (kabelkåpa/chassihus): Polyamid (PA), Förstärkt med glasfiber
RAL 9005 (jetsvart)
Grad av skydd: IP66
注释
比较
型号: 19 43 006 5410
Han-Eco 6B-Cover w. bearing bracket
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于不封底安装底座
    用于表面安装底座
版本
  • 尺寸 6 B
  • 锁定类型 单锁扣
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 24 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192201
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较