配套产品
配套产品
型号: 19 41 016 5402
Han-Eco Mod.16-C-f. HCC-cord, loop
Han-Eco Mod.16-C-f. HCC-cord, loop

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: 16 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 41 016 5402
Han-Eco Mod.16-C-f. HCC-cord, loop
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Eco® Modular
  • Tartozék típusa Védősapka
  • A tartozék leírása
    válaszfal szerelésű házak számára
    felületszerelt házakhoz
    kábeltől kábelig házakhoz
    Rögzítőhuzallal (hurok)
Verzió
  • Méret 16 B
  • Rögzítés típusa 双锁扣
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Újrazárások száma ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005(乌黑)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 59,225 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140131057
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较