Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
...
Acessórios
Vedações
19 41 000 9854
型号: 19 41 000 9854
Han-Eco Mod.24-flange gasket-HBM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
法兰密封
尺寸: 24 B
FPM
RAL 7001 (银灰色)
注释
比较
型号: 19 41 000 9854
Han-Eco Mod.24-flange gasket-HBM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Linhas de carcaças/bases
Han-Eco® Modular
Tipo de acessório
Gaxeta do flange
Versão
Tamanho
24 B
Propriedades do material
Material (vedação)
FPM
Cor (vedação)
RAL 7001 (cinza-prateado)
RoHS
conformidade
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
不包含
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
9 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
40169300
GTIN
5713140191334
eCl@ss
27.440.291,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®