矩形连接器
...
附件
保护罩
19 41 004 5404
型号: 19 41 004 5404
Han-Eco Mod.4-CP-f. HBM/HSM-cord, lug
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 带固定绳(电缆套管)
尺寸: 4 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 41 004 5404
Han-Eco Mod.4-CP-f. HBM/HSM-cord, lug
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessoires
上壳/底座系列
Han-Eco® Modular
附件种类
Couvercle de protection
附件介绍
Pour embases à encastrer
Avec lanière de fixation (cosse de câble)
版本
尺寸
4 B
锁定类型
Levier double de verrouillage
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
重新锁定次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
材料特性
材料 (上壳/底座)
Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
颜色(上売/底座)
RAL 9005 (noir foncé)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
normes
ELV 状态
normes
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Non contenu
REACH 附件 XIV 物质
Non contenu
REACH SVHC 物质
Non contenu
加州 65 号提案物质
Non contenu
规格和认证
规格
IEC 61984
EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
1
净重
28,726 g
原产国
Chine
欧洲海关关税号
85389099
eCl@ss
27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467